KSC mini 70-80
Upínání malých dílů
ID 1452102
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Rozměry: 70 x 80 x 20 mm
- Max. upínací síla: 16 kN
- Max. krouticí moment: 50 Nm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 16.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče