KSC3 125-160-S
Základní upínací svěrák
ID 1514247
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Plovoucí verze
- Niklované základní těleso
- Rozměry: 125 x 160 x 50 mm
- Kompenzace: ± 5 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 6.5 kg
Technické údaje
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Length compensation [mm] | ± 5 |
| Weight [kg] | 6.5 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench