KSC3 125-160
Základní upínací svěrák
ID 1514241
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Niklované základní těleso
- Standardní
- Rozměry: 125 x 160 x 50 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 6.3 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.3 |
| GTIN | 4060576218038 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče