arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3 125-300-S

KSC3 125-300-S

Etau de serrage de base

ID 1514249

Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Version flottante
  • Corps de base nickelé
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 300 x 50 mm
  • Compliance: ± 5 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 12.5 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Max. Spannkraft [kN] 35.0
Max. Drehmoment [Nm] 100.0
Längenausgleich [mm] ± 5
Gewicht [kg] 12.5

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel