arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC3 160-280-S

KSC3 160-280-S

基础型虎钳

ID 1514255

标准中心夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 浮动型
  • 镀镍本体
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 280 x 70 mm
  • 补偿: ± 5 mm
  • 最大夹持力*: 50 kN
  • 最大扭矩: 175 Nm
  • 重量: 25 kg
虎钳的宽度 [mm] 160.0
最大夹持力* [kN] 50.0
最大扭矩 [Nm] 175.0
长度补偿 [mm] ± 5
重量 [kg] 25.0

标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手