KSC3 80-130
Basis-Spanner
ID 1508857
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Vernickelter Grundkörper
- Standard
- Abmessungen: 80 x 130 x 50 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Gewicht: 3.1 kg
Technické údaje
| Spannerbreite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 25.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 3.1 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel