arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC3 grip 125-235

KSC3 grip 125-235

Základní upínací svěrák

ID 1514239

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • S reverzibilními uchopovacími čelistmi
  • Niklované základní těleso
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 235 x 83 mm
  • Šířka čelisti: 125 mm
  • Max. upínací síla: 35 kN
  • Max. krouticí moment: 100 Nm
  • Vlastní hmotnost: 12 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Jaw width [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 12.0

Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench