KSC3 grip 125-300
Basis-Spanner
ID 1514240
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mit Wendebacken grip
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 125 x 300 x 83 mm
- Backenbreite: 125 mm
- Max. Spannkraft: 35 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 14.5 kg
Technické údaje
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 125.0 |
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 14.5 |
Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench