arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSG 5A-VS 100

KSG 5A-VS 100

Upínací svěrák NC

ID 430319

Standardní jednočinný svěrák s posilovačem

Vlastnosti produktu:
  • S 5-osými čelistmi se zvětšeným upínacím rozmezím
  • Kontinuální nastavování upínací síly
  • Připraveno pro VERO-S
  • S nosnými čelistmi VS
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 305 x 200 mm
  • Šířka čelisti: 100 mm
  • Upínací síla: 4 - 30 kN
  • Vlastní hmotnost: 22 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 100.0
죠 너비 [mm] 100.0
최소 클램핑 포스 [kN] 4.0
최대 클램핑 포스 [kN] 30.0
중량 [kg] 22.0

제공 범위
지지 죠(고 VS)가 포함된 클램핑 바이스, 계단식 그립 죠 5mm, 클램핑 클로, 클램핑 레버, 작동 매뉴얼