arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSG R 160

KSG R 160

NC バイス

ID 430809

標準単動パワーバイス

特長:
  • アダプターおよび回転プレート付き
  • クランプ力の連続調整
  • VERO-S 設置準備済み
  • アダプターおよび回転プレート付き
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 530 x 155 mm
  • ジョー幅: 256 mm
  • 把持力: 4 - 40 kN
  • 重量: 68 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 160.0
ジョー幅 [mm] 256.0
最小把持力 [kN] 4.0
最大把持力 [kN] 40.0
重量 [kg] 68.0

納品内容
アダプターおよび旋回プレート付きクランピングバイス(クランプ爪、クランピングレバー、取扱説明書を含む)。6 方向リバーシブルジョーは含まれません。