KSG VS 100
NC 클램핑 바이스
ID 430301
Standard power-reinforced single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 결합 리버서블 죠 포함
- 클램핑 포스 지속 조절
- VERO-S를 위해 준비됨
- 역방향 죠 포함
- 치수: 100 x 305 x 109 mm
- 죠 너비: 100 mm
- 클램핑 포스: 4 - 30 kN
- 중량: 19 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 죠 너비 [mm] | 100.0 |
| 최소 클램핑 포스 [kN] | 4.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 19.0 |
제공 범위
2피스 콤비 리버설 죠를 사용하며 클램핑 클로, 클램핑 레버, 작동 매뉴얼이 포함된 바이스