arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSG VS 125

KSG VS 125

Prensa NC

ID 1405571

Prensa estándar de accionamiento simple reforzado

Propiedades del producto:
  • Con mordazas reversibles combinadas
  • Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
  • Preparado para VERO-S
  • Con mordazas reversibles
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 390 x 140 mm
  • Anchura de la mordaza: 125 mm
  • Fuerza de sujeción*: 4 - 40 kN
  • Peso: 34 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Largeur du mors [mm] 125.0
Force de serrage min. [kN] 4.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Etau avec 2 mors réversibles à combiner avec brides de serrage, levier de serrage et manuel d'utilisation