arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC-D 125-390

KSC-D 125-390

Základní upínací svěrák

ID 1334720

Standardní dvojité svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 390 x 60 mm
  • Max. upínací síla: 40 kN
  • Max. krouticí moment: 100 Nm
  • Vlastní hmotnost: 17 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 125.0
Max. upínací síla [kN] 40.0
Max. krouticí moment [Nm] 100.0
Vlastní hmotnost [kg] 17.0

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče