KSC-D 125-460
Základní upínací svěrák
ID 1334721
Standardní dvojité svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 125 x 460 x 60 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 20 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 20.0 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče