KSM2 90-500
Upínací lišta se systémem rychlé výměny čelistí
ID 490725
Standardní upínací kolejnička
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 90 x 500 x 45 mm
- Šířka lišty: 90 mm
- Max. upínací síla: 30 kN
- Max. krouticí moment: 50 Nm
- Vlastní hmotnost: 9.6 kg
Technické údaje
| Šířka lišty [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.6 |
Rozsah dodávky
Upínací lišta včetně návodu k obsluze; bez systémových čelistí