GFD mini 300-80-4 52
Handmatige afstellingssystemen
ID 1561242
Standaard handmatig set-upsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-voudige piramideconsole
- Handmatig geklemd systeem
- Afmetingen: 300 x 300 x 80 mm
- Klempenkaliber: 52 x 52 mm
- Neerhaalkracht: 17 kN
- Max. koppel: 30 Nm
- Materiaal: Hard-geanodiseerd aluminium
- Gewicht: 11.6 kg
Technické údaje
| Neerhaalkracht [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. koppel [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 11.6 |
Levering
Piramidekonsole, bedieningshandleiding; zonder spanbout, zonder spaninrichting