arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSH3-LH 160-Z-IM

KSH3-LH 160-Z-IM

Blocos de força de fixação hidráulico de 2 castanhas, com detecção indutiva da castanha

ID 1467606

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de castanha indutivo
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 40 kN
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 10 - 120 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 100 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1.5 s
  • Peso: 14 kg
Curso por castanha [mm] 8.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 40.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 120.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 25.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.5
Peso [kg] 14.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
Possibilidade de monitorar duas posições das castanhas entre as posições finais das castanhas base, usando interruptores de proximidade (por exemplo, "aberto" e "fixado").

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)