arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 160-Z-PM

KSH3-LH 160-Z-PM

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

ID 1463205

Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 40 kN
  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 120 bar
  • Oil consumption per double stroke: 100 cm³
  • Closing/opening time: 1.5 s
  • Weight: 14 kg
Curso por castanha [mm] 8.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 40.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 120.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 25.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.5
Peso [kg] 14.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)