arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 250-Z-IM

KSP3 250-Z-IM

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit induktiver Backenabfrage

Ident.-Nr. 1467589

Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Standard Hub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Induktive Backenabfrage
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 55 kN
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Max. Backenhöhe: 150 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Betriebsdruck: 2 - 6 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 9100 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1.6 s
  • Gewicht: 32 kg
Hub pro Backe [mm] 5.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 55.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 150.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 9100.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.6
Gewicht [kg] 32.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Induktive Näherungsschalter, Verbindungskabel, Abdeckung, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Induktive Abfrage der Spannschieberstellungen
Möglichkeit, zwei Backenpositionen zwischen den Endlagen der Grundbacken mit Hilfe von Näherungsschaltern abzufragen (z. B. „geöffnet“ und „gespannt“).

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)