arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-F 250-Z-AS-PM

KSP3-F 250-Z-AS-PM

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

ID 1433825

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Com castanha fixa
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 37 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 10.5 - 20 kN
  • Curso por castanha: 10 mm
  • Máx. altura da castanha: 150 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 3 - 4 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 9100 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
Curso por castanha [mm] 10.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 37.0
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 10.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 20.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 4.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 150.0
Distância H [mm] 40.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 9100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.6
Peso [kg] 32.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)