arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 140-Z-AS-PM

KSP3-LH 140-Z-AS-PM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1433698

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 15 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 2 - 4 kN
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 120 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 2300 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.3 s
  • Peso: 7.1 kg
Carrera por mordaza [mm] 7.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 15.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 2.0
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 4.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 120.0
Distancia H [mm] 20.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 2300.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.3
Peso [kg] 7.1

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)