arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 64-AS

KSP3-LH 64-AS

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1409297

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 2.3 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 0.4 - 0.8 kN
  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Max. výška čelisti: 120 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 220 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.1 s
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 2.3
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 0.4
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 0.8
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 120.0
Vzdálenost H [mm] 10.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 220.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.1
Vlastní hmotnost [kg] 1.5

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).