Pružinové upínací silové bloků řady TANDEM umožňují vysoké upínací síly v omezených prostorech. Obrovský sortiment zahrnuje pneumatické upínací silové bloky se standardním zdvihem čelistí, dlouhým zdvihem nebo upínáním proti pevné čelisti. Díky upnutí silou pružiny jsou obzvláště vhodné pro upínací věže a skladovací řešení, protože zde nemusí být aplikován konstantní tlak pneumatického systému. Otvírání se provádí systémovým tlakem 6 bar.
Aby bylo možné několik silových svěráků umístit vzájemně velmi přesně, je varianta Z vybavena polohovacími otvory vyvrtanými dle souřadnic. Tyto souřadnicové polohovací otvory zajišťují při výměně silového svěráku přesnost polohování ± 0,01 mm ke středu upnutí.
Pružinově ovládaný 2-čelisťový silový svěrák třetí generace v kompaktním provedení s vysokými upínacími silami a novými technickými význačnými vlastnostmi. Silové svěráky jsou k dispozici se standardním zdvihem, dlouhým zdvihem nebo s pevnou čelistí.
Pružinou ovládané 3čelisťové silové svěráky v kompaktním provedení s vysokou upínací silou. K dispozici se standardním zdvihem čelistí a s délkou zdvihu.