KSF3-F 160
Pružinové 2čelisťové silové svěráky
ID 1457406
Pružinově ovládaný silový svěrák standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- S pevnou čelistí
- Standardní zdvih
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
- Rozsah upínací síly: 20 - 30 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Otevírací tlak: 6 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na zdvih: 1700 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.8 s
- Vlastní hmotnost: 13 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla [kN] | 20.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 25.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).