KSH3-LH 315-Z-PM
Hydraulické 2čelisťové silové svěráky
ID 1498262
Standardní hydraulické upínací silové bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 315 x 315 x 141 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 95 kN
- Zdvih na čelist: 18 mm
- Max. výška čelisti: 200 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 10 - 120 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 465 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 4 s
- Vlastní hmotnost: 83 kg
Technické údaje
| Slag per klem [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 95.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 200.0 |
| Afstand H [mm] | 40.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 465.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 83.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).