arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRP3-LH 200-AS

KRP3-LH 200-AS

Pneumatické 3čelisťové silové svěráky

ID 1499497

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 25 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 3 - 5.5 kN
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 5100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1 s
  • Vlastní hmotnost: 19 kg
Zdvih na čelist [mm] 10.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 25.0
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 3.0
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 5.5
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 200.0
Vzdálenost H [mm] 30.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 5100.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 19.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).