arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

Lunety se zadním válcem

ID 825311

Standardní luneta

Vlastnosti produktu:
  • Samostředící luneta
  • Hydraulická aktivace
  • Centrální mazání
  • Cylindrické válečky
Technické údaje:
  • Upínací rozsah s ochranou proti třískám: 22 - 152 mm
  • Upínací rozsah bez ochrany proti třískám: 12 - 152 mm
  • Max. upínací síla na každou kladku: 10 kN
  • Aktivační tlak: 8 - 60 bar
  • Přesnost vystředění: < 0.04 mm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.007 mm
  • Max. obvodová rychlost: 590 m/min
  • Vlastní hmotnost: 50 kg
Typ mazání Centrální mazání
Válečky válcové
Min. upínací Ø [mm] 12.0
Max. upínací Ø [mm] 152.0
Min. provozní tlak [bar] 8.0
Max. provozní tlak [bar] 60.0
Max. upínací síla na každou kladku [kN] 10.0
Přesnost vystředění [mm] < 0.04
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.007
Max. obvodová rychlost [m/min] 590.0
Vlastní hmotnost [kg] 50.0