THL plus 400 M-Z
Lunety se zadním válcem
ID 825512
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Ruční mazání
- Cylindrické válečky
- Upínací rozsah bez ochrany proti třískám: 35 - 245 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 15 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.05 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
- Max. obvodová rychlost: 535 m/min
- Vlastní hmotnost: 102 kg
Technické údaje
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 35.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 245.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 535.0 |
| Weight [kg] | 102.0 |