THL plus 500 Z-Z
固定振れ止め、リアシリンダー付き
ID 825611
Luneta padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação central
- Roletes cilíndricos
- Faixa de fixação sem proteção contra aparas: 50 - 310 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.06 mm
- Precisão de repetição: < 0.01 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 565 m/min
- Peso: 166 kg
技術的詳細
| Tipo de lubrificação | Lubrificação central |
|---|---|
| Roletes | cilíndrico |
| Min. [mm] | 50.0 |
| Ø de aperto máx. [mm] | 310.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 8.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 60.0 |
| Máx. força de fixação por rolete [kN] | 15.0 |
| Precisão de centralização [mm] | < 0.06 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.01 |
| Máx. velocidade circunferencial [m/min] | 565.0 |
| Peso [kg] | 166.0 |