ROTA-G 200-62 A4-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815018
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 4
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 6.8 mm
- Tooth pitch: 4.7 mm
- Max. clamping force: 95 kN
- Max. torque: 90 Nm
- Max. rotational speed: 4600 1/min
- Weight: 19.4 kg
Technische Details
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 4 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4600.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 95.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 90.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.8 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.7 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 19.4 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití