arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 200-62 A6-GBK

ROTA-G 200-62 A6-GBK

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 815047

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.8 mm
  • Rozteč zubů: 4.7 mm
  • Max. upínací síla: 95 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 18.8 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4600.0
最大夹持力* [kN] 95.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
行程/卡爪 [mm] 6.8
齿距 [mm] 4.7
重量 [kg] 18.8

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册