arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 200-62 C4-GBK

ROTA-G 200-62 C4-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815011

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 4
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.8 mm
  • Pas de dent: 4.7 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Couple de rotation max.: 90 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4600 1/min
  • Poids: 20 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 4
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4600.0
最大夹持力* [kN] 95.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
行程/卡爪 [mm] 6.8
齿距 [mm] 4.7
重量 [kg] 20.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册