ROTA-G 200-62 D5-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 815016
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 6.8 mm
- 톱니 피치: 4.7 mm
- 최대 클램핑 포스: 95 kN
- 최대 토크: 90 Nm
- 최대 회전 속도: 4600 1/min
- 중량: 21 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 95.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.8 |
| Tooth pitch [mm] | 4.7 |
| Weight [kg] | 21.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual