arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 250-82 D5-GBK

ROTA-G 250-82 D5-GBK

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 815024

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 82 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.1 mm
  • Rozteč zubů: 5.5 mm
  • Max. upínací síla: 160 kN
  • Max. krouticí moment: 200 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 34.8 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 160.0
최대 토크 [Nm] 200.0
스트로크/죠 [mm] 7.1
톱니 피치 [mm] 5.5
중량 [kg] 34.8

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척