ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
ID 1573347
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Váhově redukované 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
- Středicí kompenzace protilehlých čelistí
- Konzolová deska: Hvězdicová matice 22,5°/ 30°/ 45°
- Rozhraní čelisti: Modul 2 drážka 25,5 H7
- Zdvih na čelist: 17.3 mm
- Kompenzační zdvih na čelist: 12 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 210 Nm
- Max. rychlost otáčení: 750 1/min
- Vlastní hmotnost: 530 kg
Technické údaje
| Ozubení | Modul 2 |
|---|---|
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 750.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 210.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 17.3 |
| Kompenzační zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 530.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, středicí čep, T-drážky, ráčnové klíče s adaptérem, šroub s okem, montážní šrouby, matice pro T-drážky, kryt uzavření otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí, bez pevných dorazů obrobku, bez zamykacího krytu