ROTA-ML flex 2+2 800 M2
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1446775
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
标准手动车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-04-30
- 替换为: 1573345
- 轻质 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 控制台板: 星型槽 22.5°
- 卡爪接口: 模块 2
- 单指行程: 17.8 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 10 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 250 Nm
- 最大旋转速度: 800 1/min
- 重量: 395 kg
Technické údaje
| Dentado | Módulo 2 |
|---|---|
| Revoluciones máx. [1/min] | 800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 250.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 17.8 |
| Compensación de carrera/mordaza [mm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 395.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, perno de centrado, tuercas en T, llaves de trinquete con adaptador, tornillo de cáncamo, tornillos de fijación, tuerca para ranuras en T, tapón de cierre del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin topes de pieza fijos, sin mecanismo de bloqueo