arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

ID 819271

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 42 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 9.8 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 4
Serração Serrilhado em ângulo
최대 회전 속도 [1/min] 5400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 65.0
최대 토크 [Nm] 80.0
스트로크/죠 [mm] 6.5
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 81.5
중량 [kg] 9.8

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척