ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819161
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 42 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 14.4 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 103.5 |
| Weight [kg] | 14.4 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod