arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819100

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 2-čelisťové sklíčidlo s klínovými tyčemi
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 42 mm
  • Držák vřetene: Z145
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.5 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 40 kN
  • Max. krouticí moment: 55 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 8.5 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z145
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 5400.0
Max. upínací síla [kN] 40.0
Max. krouticí moment [Nm] 55.0
Zdvih/čelist [mm] 6.5
Rozteč zubů [mm] 4.8
Vlastní hmotnost [kg] 8.5

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod