arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-VP1

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819243

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.7 mm
  • Rozteč zubů: 6 mm
  • Max. upínací síla: 160 kN
  • Max. krouticí moment: 210 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 34.8 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 5
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. krouticí moment [Nm] 210.0
Zdvih/čelist [mm] 7.7
Rozteč zubů [mm] 6.0
Výška H s přírubou [mm] 112.0
Vlastní hmotnost [kg] 34.8

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação