ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819004
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: Z300
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.8 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 220 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 54.2 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z300 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 180.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 220.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 9.8 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 54.2 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册