arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814342

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 230 kN
  • Max. krouticí moment: 280 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 110 kg
스핀들 유형 ISO 702-3
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 2200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 230.0
최대 토크 [Nm] 280.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 110.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding