ROTA MEM 195
Membránová sklíčidla
ID 1652804
Standardní membránové sklíčidlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní sklíčidlo
- Bez upínací membrány
- Přímý centrovací držák: Ø152 g4
- Upínací rozsah Ø válcový: 50 - 110 mm
- Upínací rozsah Ø roztečná kružnice: 80 - 140 mm
- Max. upínací délka: 50 mm
- Rozsah upínací síly axiální: 2 - 20 kN
- Rozsah upínací síly radiální: 3.1 - 31 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 15.5 kg
- Upínací rozsah "válcový" zajišťuje upínací sada MCM s kleštinovým sklíčidlem.
- Upínací rozsah "roztečná kružnice" zajišťuje upínací sada MCM Pins, která upíná v bodech
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla axiální [kN] | 2.0 |
| Max. upínací síla axiální [kN] | 20.0 |
| Min. upínací síla radiální [kN] | 3.1 |
| Max. upínací síla radiální [kN] | 31.0 |
| Max. upínací délka [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 15.5 |
Rozsah dodávky
Základní sklíčidlo, upevňovací šrouby sklíčidla, pružinové sestavy pro snížení upínací síly, návod k obsluze; bez nástavce, bez upínací membrány, bez upínací sady.