arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA MEM 250

ROTA MEM 250

Membránová sklíčidla

ID 1652805

Standardní membránové sklíčidlo

Vlastnosti produktu:
  • Základní sklíčidlo
  • Bez upínací membrány
  • Přímý centrovací držák: Ø200 g4
Technické údaje:
  • Upínací rozsah Ø válcový: 100 - 160 mm
  • Upínací rozsah Ø roztečná kružnice: 130 - 190 mm
  • Max. upínací délka: 50 mm
  • Rozsah upínací síly axiální: 2 - 20 kN
  • Rozsah upínací síly radiální: 3.1 - 31 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 25.5 kg
Poznámka:
  • Upínací rozsah "válcový" zajišťuje upínací sada MCM s kleštinovým sklíčidlem.
  • Upínací rozsah "roztečná kružnice" zajišťuje upínací sada MCM Pins, která upíná v bodech
Max. rychlost otáčení [1/min] 4000.0
Min. upínací síla axiální [kN] 2.0
Max. upínací síla axiální [kN] 20.0
Min. upínací síla radiální [kN] 3.1
Max. upínací síla radiální [kN] 31.0
Max. upínací délka [mm] 50.0
Vlastní hmotnost [kg] 25.5

Rozsah dodávky
Základní sklíčidlo, upevňovací šrouby sklíčidla, pružinové sestavy pro snížení upínací síly, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavce, bez upínací membrány, bez upínací sady.