ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
ID 818326
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém dvojitého zdvihu
- Průchozí otvor: 325 mm
- Držák vřetene: Z510
- Strana sklíčidla: 325 mm (12.8")
- Strana stroje: 325 mm (12.8")
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čelist: 25.4 mm
- Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
- Upínací zdvih na každou čelist: 8.5 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 280 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 900 1/min
- Vlastní hmotnost: 500 kg
Technické údaje
| Velikost vřetene | Z510 |
|---|---|
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 900.0 |
| Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 280.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 25.4 |
| Rychlý zdvih/čelist [mm] | 16.9 |
| Upínací zdvih/čelist [mm] | 8.5 |
| Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 54.1 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 37.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 500.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, spojovací kolena G 3/8 na rozvodném kroužku, spojky pro připojení elektropneumatické řídící jednotky, šroub s okem, návod k použití; bez montážní konzole pro rozvodný kroužek, bez nástavbových čelistí