arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TP 125-26 Z120-SV90° Podobné zobrazení

ROTA TP 125-26 Z120-SV90°

Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo

ID 816125

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 26 mm
  • Držák vřetene: Z120
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 11H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 22 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. otáčky 1: 4000 1/min
  • Max. otáčky 2: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z120
Dentatura 1/16" x 90°
Tempo di apertura/chiusura [s] 1.5
Max. 1 giro/min [1/min] 4000.0
Max. 2 giri/min [1/min] 4200.0
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 22.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Corsa/griffa [mm] 3.0
Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] 1.3
Momento di inerzia [kgm²] 0.028
Peso [kg] 11.0

La fornitura comprende
Mandrino, copertura dell'anello flottante, scanalature a T con viti, 2 raccordi a gomito R 1/8“ sull'anello flottante, 1 vite di regolazione per posizionare l'anello flottante, 6 perni di montaggio del mandrino a doppio filetto, 2 giunti rapidi per il collegamento al blocco di controllo elettropneumatico, giunto radiale, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate