ROTA TP 160-38 Z155-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
ID 816135
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 38 mm
- Support de broche: Z155
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 4.2 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 39 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Max. tr/min 1: 3500 1/min
- Max. tr/min 2: 4200 1/min
- Poids: 23 kg
Technické údaje
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z155 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Temps d'ouverture/fermeture [s] | 2.0 |
| Max. tr/min 1 [1/min] | 3500.0 |
| Max. tr/min 2 [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 39.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 4.2 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 3.2 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.13 |
| Poids [kg] | 23.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SWB-AL 165
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, couvercle de bague de distribution, écrous en T avec vis, boulons de montage du mandrin, 2 raccords coudés R 1/4" sur la bague de distribution, 1 vis de réglage pour positionner la bague de distribution, 6 boulons de montage à double pas, 2 douilles pour la jonction au bloc de commande électropneumatique, douille d'espacement et manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés