arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 315-106 Z220-SV90°

ROTA NCE 315-106 Z220-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808040

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 106 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.8 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 155 kN
  • 最大启动力: 58 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 37.7 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3500.0
Max. upínací síla [kN] 155.0
Max. aktivační síla [kN] 58.0
Zdvih/čelist [mm] 5.8
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.44
Vlastní hmotnost [kg] 37.7

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod