ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1520666
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 104 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: RAPIDO
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 130 kN
- 最大启动力: 58 kN
- 最大旋转速度: 3000 1/min
- 重量: 54 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | RAPIDO |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 130.0 |
| 最大启动力 [kN] | 58.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.69 |
| 重量 [kg] | 54.0 |
标配范围
卡盘、卡盘安装螺栓、转动螺纹环的安装扳手、吊环螺栓和操作手册