ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK
Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen
ID 800640
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 104 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.6 mm
- Tandsteek: 5.498 mm
- Zuigerslag: 28 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. draaisnelheid: 3600 1/min
- Gewicht: 66 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 90.0 |
| Course/mors [mm] | 8.6 |
| Pas de dent [mm] | 5.498 |
| Course du piston (H) [mm] | 28.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.97 |
| Poids [kg] | 66.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso